Morsettiera modulare di terra BSLK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0810012

Codice componente
0810012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.15 €

10 18 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Argento AWG 20–6 Larghezza morsetto(mm) 8
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.5–16 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,5 - 10 Corrente nominale(A) 82
N. di file 1 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8 Lunghezza di spelatura(mm) 7 (max)
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG a tre porte
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare di terra BSLK, il codice articolo è il seguente: 0810012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0810012.

Supporto tecnico