Morsettiera modulare di terra MSLKG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1410505

Codice componente
1410505
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.69 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Verde - giallo AWG 20–8
Larghezza morsetto(mm) 8.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.5–10 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.5–6
Livello di contaminazione 3 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 36
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 39 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2 Lunghezza di spelatura(mm) 10 (max)
Classe di infiammabilità V2 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG a tre porte
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare di terra MSLKG, il codice articolo è il seguente: 1410505.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1410505.

Supporto tecnico