Morsettiera modulare di terra MT 1,5-TWIN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3001705

Codice componente
3001705
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.01 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 3 Color Verde - giallo AWG 26–16
Larghezza morsetto(mm) 4.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 1,5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 1,5
N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 30 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 28
Misura prodotto (larghezza)(mm) 4.2 Lunghezza di spelatura(mm) 6 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG a tre porte Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare di terra MT 1,5-TWIN, il codice articolo è il seguente: 3001705.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3001705.

Supporto tecnico