Morsettiera modulare di terra PT 1,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3208139
3208171
3208333
3212332
3212374
3212413
3213739
3213810
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
AWG Corrente nominale
(A)
N. di file Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)

2.51 €

100 70 giorni 226 - 14-130.5458–10

3.16 €

100 7 giorni 326 - 14-130.5548–10

3.35 €

100 92 giorni 426 - 14-130.563.28–10

2.60 €

100 7 giorni 226 - 14-132468–10

3.25 €

100 7 giorni 326 - 1417.5132558–10

3.45 €

100 7 giorni 426 - 14-13278.58–10

6.25 €

50 7 giorni 626–16-353.297.28–10

2.75 €

100 77 giorni 226 - 14-13245.88 (max)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Verde - giallo Larghezza morsetto(mm) 3.5 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 1,5
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 1,5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 3.5 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Collegamento rapido Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG a tre porte Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Supporto tecnico