Morsettiera modulare di terra PT 2,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3210059

Codice componente
3210059
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.79 €

100 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Verde - giallo AWG 26–12
Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.14–2.5
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 35.3 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 48.5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Collegamento rapido Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG a tre porte Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare di terra PT 2,5, il codice articolo è il seguente: 3210059.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3210059.

Supporto tecnico