Morsettiera modulare di terra PTMED

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3212196

Codice componente
3212196
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.37 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Verde - giallo AWG 20–8
Larghezza morsetto(mm) 8.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.5–10 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.5–6
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 49.6 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 100.8
Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2 Lunghezza di spelatura(mm) 12 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Collegamento rapido Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG a tre porte Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare di terra PTMED, il codice articolo è il seguente: 3212196.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3212196.

Supporto tecnico