Morsettiera modulare di terra PTS 1,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3214479
3214563
3214725
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Materiale di isolamento

2.79 €

100 74 giorni 2-

2.66 €

100 7 giorni 2PA

3.45 €

100 7 giorni 3-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Verde - giallo AWG 26 - 14 Larghezza morsetto(mm) 3.5
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 1,5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 1,5 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 37 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 50.7 Misura prodotto (larghezza)(mm) 3.5
Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Collegamento rapido
Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG a tre porte Merci industriali

Supporto tecnico