Morsettiera modulare di terra ST

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3036136

Codice componente
3036136
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.67 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Verde - giallo AWG 24–6
Larghezza morsetto(mm) 10.2 Sezione trasversale del connettore(mm²) rigido 1.5–16mm² · flessibile 0.2–10mm² Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 16
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 10 Corrente nominale(A) 57 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 50.3 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 71.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 10.2
Lunghezza di spelatura(mm) 18 (max) Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG a tre porte Materiale di isolamento PA Merci industriali No

Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare di terra ST, il codice articolo è il seguente: 3036136.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3036136.

Supporto tecnico