Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0719074 |
0719090 |
0719100 |
3003350 |
3038011 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | AWG | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Materiale di isolamento | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.95 € | 50 | 7 giorni | Rosso | 24–12 | 0,2 - 4 | PA | No | ||
- | 1.95 € | 50 | 32 giorni | Bianco | 24–12 | 0,2 - 4 | PA | No | ||
- | 1.95 € | 50 | 7 giorni | Nero | 24–12 | 0,2 - 2,5 | PA | No | ||
1.80 € | 50 | 7 giorni | Blu | 24–14 | 0,2 - 4 | - | No | |||
1.94 € | 100 | 7 giorni | Giallo | 24–14 | 0,2 - 4 | - | Sì |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 2,5 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 800 | Corrente nominale(A) | 24 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 42 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 42.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 7 (max) | Classe di infiammabilità | V2 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Configura
Proprietà di base
Color
AWG
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Materiale di isolamento
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali