Morsettiera passante UK 35 N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3074130

Codice componente
3074130
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.47 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 8–2
Larghezza morsetto(mm) 16 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 10–35 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 10 - 35
Tensione nominale(V) 1000 Corrente nominale(A) 125 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 62 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 54.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 16
Lunghezza di spelatura(mm) 16 (max) Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Continuità Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UK 35 N, il codice articolo è il seguente: 3074130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3074130.

Supporto tecnico