Morsettiera passante UK 35-IB【1-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3008009
3048072
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

709.44 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni Grigio

13.70 €

50 7 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 AWG 18–2 Larghezza morsetto(mm) 15.1
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.75–50 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.75–35 Tensione nominale(V) 1000
Corrente nominale(A) 150 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 62
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 50 Misura prodotto (larghezza)(mm) 15.1 Lunghezza di spelatura(mm) 16 (max)
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Supporto tecnico