Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3002034
Numero di poli(Polo) | 3 | Color | Grigio | AWG | 24–12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5.08 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 2,5 |
Tensione nominale(V) | 250 | Corrente nominale(A) | 12 | N. di file | 2 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.08 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) | Classe di infiammabilità | V2 |
Collegamento (componenti) | Innesto a scatto | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UK 3-MSTB, il codice articolo è il seguente: 3002034.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3002034.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali