Morsettiera passante UK 5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3004016
3004090
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color AWG Classe di infiammabilità

3.69 €

50 7 giorni Grigio24–10V0

3.69 €

50 7 giorni Blu24–12-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 4
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 4 Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 32
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 47 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 42.5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8 (max) Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico