Morsettiera passante UK 5-TWIN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1923047
1923144
1923160
3216066
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Livello di contaminazione Materiale di isolamento

3.53 €

50 7 giorni Blu3PA

3.71 €

50 75 giorni Giallo--

3.71 €

50 75 giorni Verde--

3.73 €

50 72 giorni Marrone--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 3 AWG 24–12 Larghezza morsetto(mm) 6.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 4 Tensione nominale(V) 500
Corrente nominale(A) 32 N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 47
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 50.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8 (max)
Classe di infiammabilità V2 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità
Merci industriali

Supporto tecnico