Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0719223 |
0719236 |
0719249 |
3004977 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | AWG | Livello di contaminazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2.96 € | 50 | 7 giorni | Rosso | 24–8 | - | ||
- | 2.96 € | 50 | 7 giorni | Nero | 24–8 | - | ||
- | 2.96 € | 50 | 42 giorni | Giallo | 24–8 | - | ||
2.73 € | 50 | 7 giorni | Blu | 24–10 | 3 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Larghezza morsetto(mm) | 8.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 6 | Tensione nominale(V) | 800 | Corrente nominale(A) | 41 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 47 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 42.5 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 10 (max) | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
AWG
Livello di contaminazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali