Morsettiera passante UKK 3-MSTB-5,08-PE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1876615

Codice componente
1876615
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.28 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Verde - giallo AWG 24–12
Larghezza morsetto(mm) 5.08 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 2,5
Tensione nominale(V) 320 Corrente nominale(A) 12 N. di file 2
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.08 Lunghezza di spelatura(mm) 8 (max) Classe di infiammabilità V2
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto a due porte Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UKK 3-MSTB-5,08-PE, il codice articolo è il seguente: 1876615.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1876615.

Supporto tecnico