Morsettiera passante UKK 4-FS / FS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2771133

Codice componente
2771133
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.39 €

50 61 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 8 Color Grigio AWG 20–10
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,5 - 6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.5–6
Tensione nominale(V) 400 Corrente nominale(A) 20 N. di file 2
Misura prodotto (altezza)(mm) 59 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 72 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Tipo C CEE 7/16 maschio 2.8mm Tipo di connettore (categoria) Continuità
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UKK 4-FS / FS, il codice articolo è il seguente: 2771133.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2771133.

Supporto tecnico