Morsettiera passante UKKB 10 / 2,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2771007

Codice componente
2771007
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.42 €

50 40 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 6 Color Grigio AWG 20–8
Larghezza morsetto(mm) 10.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.5–16 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,5 - 10
Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 57 N. di file 2
Misura prodotto (altezza)(mm) 73 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 77.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 10.2
Lunghezza di spelatura(mm) 11 (max) Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UKKB 10 / 2,5, il codice articolo è il seguente: 2771007.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2771007.

Supporto tecnico