Morsettiera passante UPCV3K 4-G-7,62

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1838381

Codice componente
1838381
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.74 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Grigio AWG 24–12
Larghezza morsetto(mm) 7.62 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 4
Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 20 N. di file 1
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 74.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 7.62 Lunghezza di spelatura(mm) 10 (max)
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UPCV3K 4-G-7,62, il codice articolo è il seguente: 1838381.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1838381.

Supporto tecnico