Morsettiera passante USK 4-FS / FS【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0271017

Codice componente
0271017
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

119.83 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 8 Color Grigio AWG 20–10
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,5 - 6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.5–6
Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 32 Misura prodotto (altezza)(mm) 45.5
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 42.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max)
Classe di infiammabilità V2 Collegamento (componenti) Tipo C CEE 7/16 maschio 2.8mm Tipo di connettore (categoria) Continuità
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante USK 4-FS / FS, il codice articolo è il seguente: 0271017.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0271017.

Supporto tecnico