Morsettiera passante USST

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3070338
3070341
3070354
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)

3.89 €

50 7 giorni 24–126.20,2 - 60,2 - 4326.210 (max)

4.95 €

50 7 giorni 24–108.20,2 - 100,2 - 6418.212 (max)

5.43 €

50 7 giorni 20–810.20.5–160,5 - 105710.212 (max)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio Tensione nominale(V) 500
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 57.3 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 52
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità
Merci industriali

Supporto tecnico