Morsettiera passante UT 16

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3044199
3044209
3047468
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Livello di contaminazione Misura prodotto (altezza)
(mm)
Materiale di isolamento

2.66 €

100 7 giorni Grigio354.4PA

2.66 €

100 7 giorni Blu354.4PA

2.72 €

100 7 giorni Arancione-55-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 AWG 16–4 Larghezza morsetto(mm) 12.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 1.5–25 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 1,5 - 25 Tensione nominale(V) 1000
Corrente nominale(A) 76 N. di file 1 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 55.5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 12.2 Lunghezza di spelatura(mm) 14 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità Merci industriali

Supporto tecnico