Morsettiera passante UT 2,5-QUATTRO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3044542
3044555
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

2.35 €

100 7 giorni Grigio

2.35 €

100 7 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 AWG 26–12 Larghezza morsetto(mm) 5.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 4 Tensione nominale(V) 500
Corrente nominale(A) 24 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 46.9
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 65.4 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max)
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità
Merci industriali

Supporto tecnico