Morsettiera passante UT 2,5-QUATTRO-PE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3044568

Codice componente
3044568
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.89 €

50 71 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Verde - giallo AWG 26–12
Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 4
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 46.9 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 65.4
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UT 2,5-QUATTRO-PE, il codice articolo è il seguente: 3044568.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3044568.

Supporto tecnico