Morsettiera passante UT 2,5-TWIN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3044513
3044526
3060490
3060500
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Livello di contaminazione Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Materiale di isolamento

2.06 €

100 7 giorni Grigio-46.957.8-

2.06 €

100 7 giorni Blu-46.957.8-

1.99 €

100 7 giorni Grigio347.555.7PA

1.99 €

100 23 giorni Blu347.555.7PA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 3 AWG 26–12 Larghezza morsetto(mm) 5.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 4 Tensione nominale(V) 500
Corrente nominale(A) 24 N. di file 1 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2
Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max) Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Continuità Merci industriali

Supporto tecnico