Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3044607 |
3045101 |
3045114 |
3045127 |
3045130 |
3045143 |
3045156 |
3045224 |
3045583 |
3045596 |
3046140 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Livello di contaminazione | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Classe di infiammabilità | Materiale di isolamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 € | 150 | 7 giorni | Viola | - | 1000 | 32 | 46.9 | 47.7 | - | - | |||
1.32 € | 150 | 7 giorni | Arancione | 3 | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | V0 | PA | |||
1.32 € | 150 | 7 giorni | Giallo | 3 | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | V0 | PA | |||
1.25 € | 150 | 7 giorni | Rosso | 3 | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | V0 | PA | |||
1.32 € | 150 | 7 giorni | Bianco | 3 | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | V0 | PA | |||
1.25 € | 150 | 7 giorni | Nero | 3 | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | V0 | PA | |||
1.32 € | 150 | 7 giorni | Verde | 3 | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | V0 | PA | |||
1.32 € | 150 | 47 giorni | Marrone | - | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | - | - | |||
1.25 € | 150 | 7 giorni | Grigio | - | 800 | 32 | 47.5 | 47.6 | V0 | - | |||
1.25 € | 150 | 7 giorni | Blu | - | 800 | 32 | 47.5 | 47.6 | V0 | - | |||
7.59 € | 50 | 23 giorni | Grigio | - | 500 | 20 | 49.1 | 70.8 | V0 | PA |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | AWG | 26–10 | Larghezza morsetto(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 6 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 9 (max) | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Livello di contaminazione
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Classe di infiammabilità
Materiale di isolamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali