Morsettiera passante UT 4-MT-P / P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3046171
3046265
3046443
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Classe di infiammabilità Tipo di connettore (categoria)

3.84 €

50 7 giorni GrigioV0Continuità

3.84 €

50 7 giorni BluV0Continuità

4.06 €

50 60 giorni Arancione-Morsetto N

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 AWG 26–10 Larghezza morsetto(mm) 6.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 6 Tensione nominale(V) 500
Corrente nominale(A) 20 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 49.1
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 57.8 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max)
Collegamento (componenti) Viti Merci industriali

Supporto tecnico