Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3070024
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | AWG | 26–10 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 6 |
Livello di contaminazione | 3 | Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 20 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 47.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 70.8 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 9 (max) | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UT 4-PE / TG, il codice articolo è il seguente: 3070024.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3070024.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali