Morsettiera passante UT 4-QUATTRO-MT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3064043
3073050
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

5.10 €

50 7 giorni Grigio

5.10 €

50 21 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 AWG 26–10 Larghezza morsetto(mm) 6.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 6 Livello di contaminazione 3
Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 20 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 49.1 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 65.4 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2
Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max) Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico