Morsettiera passante UTMED 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3047465

Codice componente
3047465
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.71 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 26–10
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 6
Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 32 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 49.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 66 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2
Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max) Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Continuità Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UTMED 4, il codice articolo è il seguente: 3047465.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3047465.

Supporto tecnico