Morsettiera passante UTMED 6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3047413

Codice componente
3047413
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.80 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 24–8
Larghezza morsetto(mm) 8.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 10 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 10
Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 41 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 49.6 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 100.8 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2
Lunghezza di spelatura(mm) 10 (max) Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UTMED 6, il codice articolo è il seguente: 3047413.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3047413.

Supporto tecnico