Morsettiera passante UTTB 2,5-BE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3046744

Codice componente
3046744
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.97 €

50 44 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Grigio AWG 26–12
Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 4
Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 24 N. di file 2
Misura prodotto (altezza)(mm) 65 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 69.9 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2
Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max) Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UTTB 2,5-BE, il codice articolo è il seguente: 3046744.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3046744.

Supporto tecnico