Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3044681
Numero di poli(Polo) | 4 | Color | Grigio | AWG | 26–12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,14 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 4 |
Livello di contaminazione | 3 | Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 24 |
N. di file | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 65 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 69.9 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 9 (max) | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UTTB 2,5-L / N, il codice articolo è il seguente: 3044681.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3044681.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali