Morsettiera passante UTTB 2,5-PE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3044665

Codice componente
3044665
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.92 €

50 15 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Verde - giallo AWG 26–12
Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 4
Livello di contaminazione 3 N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 65
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 69.9 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max)
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UTTB 2,5-PE, il codice articolo è il seguente: 3044665.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3044665.

Supporto tecnico