Morsettiera passante UTTB 4-PE / N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3046760

Codice componente
3046760
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.76 €

50 44 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Grigio AWG 26–12
Larghezza morsetto(mm) 8.7 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 4
Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 30 N. di file 2
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 69.9 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.7 Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max)
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UTTB 4-PE / N, il codice articolo è il seguente: 3046760.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3046760.

Supporto tecnico