Morsettiera passante UTTB 4-PV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3044733
3059265
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Livello di contaminazione

6.05 €

50 7 giorni Grigio3

6.05 €

50 81 giorni Blu-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 AWG 26–10 Larghezza morsetto(mm) 6.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 6 Tensione nominale(V) 800
Corrente nominale(A) 30 N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 65
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 69.9 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max)
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico