Morsettiera passante UVKB 4-FS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1954016

Codice componente
1954016
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.39 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Grigio AWG 24–12
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 4
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 29
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 44 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 68
Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8 (max) Classe di infiammabilità V2
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UVKB 4-FS, il codice articolo è il seguente: 1954016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1954016.

Supporto tecnico