Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1953017
Numero di poli(Polo) | 8 | Color | Grigio | AWG | 20–10 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,5 - 6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.5–6 |
Livello di contaminazione | 3 | Tensione nominale(V) | 800 | Corrente nominale(A) | 32 |
N. di file | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 44 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 68 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Classe di infiammabilità | V2 | Collegamento (componenti) | Tipo C CEE 7/16 maschio 2.8mm |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UVKB 4-FS / FS, il codice articolo è il seguente: 1953017.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1953017.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali