Morsettiera passante UW 25-POT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3073500

Codice componente
3073500
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.57 €

50 43 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 10–2
Larghezza morsetto(mm) 15.1 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 6 - 35 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 10–25
Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 101 N. di file 1
Misura prodotto (larghezza)(mm) 15.1 Lunghezza di spelatura(mm) 19 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto passante Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UW 25-POT, il codice articolo è il seguente: 3073500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3073500.

Supporto tecnico