Morsettiera passante UXKK 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2780014

Codice componente
2780014
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.62 €

50 23 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Grigio AWG 24–12
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 4
Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 32 N. di file 2
Misura prodotto (altezza)(mm) 64 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 84.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2
Lunghezza di spelatura(mm) 8 (max) Classe di infiammabilità V2 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UXKK 4, il codice articolo è il seguente: 2780014.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2780014.

Supporto tecnico