Morsettiera passante VBSTB 4-FS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3070435

Codice componente
3070435
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.56 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Grigio AWG 22–14
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 2,5
Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 24 N. di file 2
Misura prodotto (altezza)(mm) 39.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 72 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2
Lunghezza di spelatura(mm) 8 (max) Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante VBSTB 4-FS, il codice articolo è il seguente: 3070435.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3070435.

Supporto tecnico