Morsettiera passante VDFK 4-DP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0708360

Codice componente
0708360
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.07 €

50 21 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Color Grigio AWG 24–10
Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 32 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 20.50 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 10.00 Misura prodotto (larghezza)(mm) 29.50
Lunghezza di spelatura(mm) 8.00 (max) Collegamento (componenti) Etichetta di saldatura Caratteristiche connettore per involucri
Orientamento connettore Perpendicolare (al PCB) Tipo di connettore Connettore femmina, incorporato Tipo di connettore (categoria) filo-scheda
Tipo di connettore maschio (categoria) Morsetto passante Serie (connettori) VDFK Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante VDFK 4-DP, il codice articolo è il seguente: 0708360.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0708360.

Supporto tecnico