Morsettiera passante VDFK 6 / K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0711056
0711069
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Corrente nominale
(A)

3.42 €

50 7 giorni Grigio41

3.42 €

50 21 giorni Verde - giallo57

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 AWG 24–8 Tensione nominale(V) 500
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 30.20 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 10.00
Misura prodotto (larghezza)(mm) 31.50 Lunghezza di spelatura(mm) 9.00 (max) Collegamento (componenti) Etichetta di saldatura
Caratteristiche connettore per involucri Orientamento connettore Perpendicolare (al PCB) Tipo di connettore Connettore femmina, incorporato
Tipo di connettore (categoria) filo-scheda Tipo di connettore maschio (categoria) Morsetto passante Serie (connettori) VDFK
Merci industriali

Supporto tecnico