Morsettiera passante PT 2,5-QUATTRO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3001373
3209569
3209578
3209580
3209581
3214424
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color AWG Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Collegamento (componenti) Merci industriali

1.45 €

150 7 giorni -Arancione-0.14–2.500,14 - 2,5080024-435.372.2--Molla di richiamo-

1.99 €

100 7 giorni -Grigio-0.14–2.500,14 - 2,5050020-436.872.2--Molla di richiamo-

1.37 €

150 7 giorni 4Grigio26 - 140,14 - 40.14–2.58002424-35.372.25.28–10Collegamento rapidoNo

1.37 €

150 7 giorni -Rosso-0.14–2.500,14 - 2,5080024-435.372.2--Molla di richiamo-

1.37 €

150 7 giorni 4Blu26 - 140,14 - 40.14–2.58002424-35.372.25.28–10Collegamento rapidoNo

1.37 €

150 7 giorni -Nero-0.14–2.500,14 - 2,5080024-435.372--Molla di richiamo-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 5.2 N. di file 1 Classe di infiammabilità V0
Tipo di connettore (categoria) Continuità

Supporto tecnico