Morsettiera passante PT 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3211254
3211255
3211757
3211758
3211760
3211762
3211776
3211777
3211778
3211937
3211991
3212200
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
N. di file Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Collegamento (componenti) Merci industriali

1.39 €

150 7 giorni -Marrone-6.20,20 - 40.20–480032-1336.566.5--Molla di richiamo-

1.31 €

150 7 giorni -Nero-88–8-3.5160---1608--Molla di richiamo-

1.01 €

200 7 giorni 2Grigio24–126.20,2 - 60,2 - 480032321-35.3566.210–12Collegamento rapidoNo

1.07 €

200 7 giorni -Arancione-6.20.20–6-80032-1235.356----

1.01 €

200 7 giorni 2Blu24–126.20,2 - 60,2 - 480032321-35.3566.210–12Collegamento rapidoNo

1.07 €

200 7 giorni -Giallo-6.20,20 - 40.20–480032-1235.356--Molla di richiamo-

1.01 €

200 7 giorni -Nero-6.20,20 - 40.20–480032-1235.356--Molla di richiamo-

1.01 €

200 7 giorni -Rosso-6.20,20 - 40.20–480032-1235.356--Molla di richiamo-

1.07 €

200 7 giorni -Bianco-6.20,20 - 40.20–480032-1235.356--Molla di richiamo-

1.01 €

200 7 giorni -Grigio-6.20,20 - 40.20–480032-1236.556--Molla di richiamo-

1.63 €

150 7 giorni -Grigio-6.20,20 - 40.20–480032-1436.592.1--Molla di richiamo-

1.31 €

150 7 giorni -Grigio-6.20,20 - 40.20–480032-1336.566.4--Molla di richiamo-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di infiammabilità V0 Tipo di connettore (categoria) Continuità

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico