Morsettiera passante PT 4-QUATTRO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3211797
3211802
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color AWG Lunghezza di spelatura
(mm)
Materiale di isolamento

1.64 €

150 7 giorni Grigio24–1210–12-

1.64 €

150 7 giorni Blu24–108–10PA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 6
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 4 Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 32
Corrente nominale (dettagli)(A) 30 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 35.3
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 77 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Collegamento rapido Tipo di connettore (categoria) Continuità Merci industriali No

Supporto tecnico