Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 3 | AWG | 24–12 | Larghezza morsetto(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 4 | Tensione nominale(V) | 800 |
Corrente nominale(A) | 32 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 32 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 36.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 66.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Collegamento rapido | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Merci industriali | No |
Configura
Proprietà di base
Color
Lunghezza di spelatura(mm)
Materiale di isolamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali