Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3213124
Numero di poli(Polo) | 4 | Color | Grigio | AWG | 28–16 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 3.5 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–1.5 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,08 - 1,5 |
Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 17.5 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 32 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 72 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 3.5 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante ST 1,5 / S-QUATTRO, il codice articolo è il seguente: 3213124.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3213124.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali