Morsettiera passante ST 1,5-TWIN-PE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3031144

Codice componente
3031144
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.80 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 3 Color Verde - giallo AWG 28–16
Larghezza morsetto(mm) 4.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–1.5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,08 - 1,5
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 36.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 60.5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 4.2 Lunghezza di spelatura(mm) 10 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante ST 1,5-TWIN-PE, il codice articolo è il seguente: 3031144.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3031144.

Supporto tecnico