Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3035360 |
3037070 |
3037083 |
3037096 |
3037106 |
3037119 |
3037122 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Classe di infiammabilità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28 € | 150 | 7 giorni | Grigio | V0 | |||
1.28 € | 150 | 7 giorni | Arancione | - | |||
1.28 € | 150 | 7 giorni | Giallo | - | |||
1.21 € | 200 | 7 giorni | Rosso | - | |||
1.28 € | 150 | 77 giorni | Verde | - | |||
1.28 € | 150 | 7 giorni | Bianco | - | |||
1.21 € | 200 | 77 giorni | Nero | - |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | AWG | 28–14 | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.08–2.5 | Tensione nominale(V) | 800 |
Corrente nominale(A) | 24 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 36.5 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 48.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Classe di infiammabilità
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali